Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

114615
XLSPL1SO3

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, side panels for HxD 100 x 300mm, gray, with cable duct cutout

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114615
EAN
4015081140152
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
1.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPL1SO3

Ürün teknik özellikleri

Color
Gray
Load capacity - max
250 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Material
Steel
Model
Base side set
Suitable for
Cable patch
Impact strength
IK10

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.