Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

114623
XLSPL2SO6

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, side panels for HxD 200 x 500mm, gray, with cable duct cutout

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114623
EAN
4015081140237
Product Length/Depth
4 mm
Product Height
200 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPL2SO6

Ürün teknik özellikleri

Color
Gray
Load capacity - max
250 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Material
Steel
Model
Base side set
Suitable for
Cable patch
Impact strength
IK10

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.