Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

114752

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall closed, for HxW = 1400 x 600mm, IP55, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114752
EAN
4015081141524
Product Length/Depth
1350 mm
Product Height
25 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR5146

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
1400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.