Sıfırla
Sıfırla
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. Minyatür devre kesici (MCB), 50 A, 4 kutuplu, karakteristik: D
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ Minyatür devre kesici (MCB)
|
| Katalog Numarası |
115376
|
| EAN |
4015081147762
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
80 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
75.5 mm
|
| Ürün Genişliği |
72 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.49 kg
|
| Uyumlar |
RoHS compliant
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898 UL 1077 EN45545-2 IEC 61373 CSA certified UL 60335-1 UL 60335-2-40 (A2L) |
| Model Kodu |
FAZ-D50/4
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Minyatür devre kesici
FAZ |
| Amperaj Değeri |
50 A
|
| Gerilim Değeri |
240 V AC / 415 V AC
|
| Özellikler |
Can be fitted with auxiliary accessories
Suitable for IT systems Suitable for Rolling Stock applications |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Kasa |
45 mm
|
| Kirlilik derecesi |
2
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
>10000 operating cycles
|
| Montaj Yöntemi |
Two lock-in position on DIN rail (EN 50022)
|
| Koruma sınıfı |
IP20 (device)
IP40 (when installed in enclosure) |
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4 kV
|
| Açma değeri |
5kA (UL/CSA)
|
| Fonksiyonel grup |
Overcurrent protection
|
| Bara malzeme kalınlığı |
0,8 mm - 2 mm
|
| Terminal koruması |
Touch-safe (VBG 4, ÖVE EN-6)
|
| Terminaller (üst ve alt) |
Screw-type with pressure plate
|
| Açtırma karakteristiği |
D
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
75 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Dahili Derinlik |
65.5 mm
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks |
25 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min |
1 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks |
25 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min |
1 mm²
|
| Akım sınırlandırması sınıfı |
3
|
| Frekans değeri - maks. |
60 Hz
|
| Frekans değeri - min. |
50 Hz
|
| Oda sıcaklığında dahili direnç (tek kutuplu, 50 Hz) |
1.7 mΩ
|
| Anma akımı |
50 A
|
| Giriş beslemesinin yönü |
Bidirectional
|
| Gerilim değeri (IEC/EN 60898-1) |
415 VAC
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
4
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Kontak konumu gösterge rengi |
Red = ON
Green = OFF |
| Montaj konumu |
Gerektiğinde
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Fonksiyonlar |
Overload protection
Short Circuit protection |
| Kullanım ömrü, elektrik |
>4000 operating cycles
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
D
|
| Tip |
|
| Diğer Özellikler |
Ortam sıcaklığı ipucu: 1°C'lik bir artış, akım taşıma kapasitesinde %0,5 doğrusal azalmaya neden olur
|
| Uygulama |
|
| Montaj genişliği |
70.8 mm
|
| Selektivite sınıfı |
3
|
| Kutup başına montaj genişliği |
17,7 mm
|
| Kutup sayısı (korumalı) |
4
|
| Kutup sayısı (toplam) |
4
|
| Çalışma gerilimi (IEC/EN 60947-2) - maks |
415 VAC
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
440 V
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
50 A
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
415 VAC
|
| Anma servis kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60947-2) - Ics |
6 kA
|
| 400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Icn |
10 kA
|
| 230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu |
10 kA
|
| 400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu |
10 kA
|
| Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
| Maks. Gerilimde anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu |
10 kA
|
| Terminal kapasitesi |
1 mm² - 25 mm²
|
| Sıkma torku |
Maksimum. 2,4 Nm
|
| Güç kaybı |
17.3 W
|