Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

116006
M22-SWD-K11LEDC-R

Eaton Moeller® series M22 Fonksiyon elemanı, RMQ-Titan çalıştırma elemanları M22-... ile kombinasyon için, 1 konum değiştirme kontağı, Zemin sabitlemesi, kırmızı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 fonksiyon elemanı
Katalog Numarası
116006
EAN
4015081157464
Ürün Uzunluğu/Derinliği
45 mm
Ürün Yüksekliği
42 mm
Ürün Genişliği
10 mm
Ürün Ağırlığı
0.009 kg
Sertifikasyonlar
UL
CSA Class No.: 3211-07
CSA
CSA File No.: 2324643
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61131-2
EN 50178
UL File No.: E29184
Model Kodu
M22-SWD-K11LEDC-R

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
Çevresel koşullar
Yoğunlaşma: Uygun tedbirlerle engellenir

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Evet

Kontaklar

Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0.3 W

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Düz fişli bağlantı
Fonksiyonlar
RMQ-Titan çalıştıma elemanlarıyla kombinasyon için M22-...
Teşhis fonksiyonu

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP20
Model
Üstten montaj
Aşırı gerilim kategorisi
Geçerli değil
Kirlilik derecesi
2
Ürün kategorisi
SmartWire-DT RMQ bağlantıları

LED Ayrıntıları

LED gösterge
SmartWire-DT ağının durum göstergesi: Yeşil LED
Anahtarlama durumunun göstergesi: Sarı LED

Montaj Ayrıntıları

Bağlantı Tipi
SWD Priz, 8 kutuplu
Kaide sabitlemesi
Montaj Yöntemi
Öne takılan
Montaj konumu
Gerektiği gibi

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.