Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

116201
XLSPC14

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, for corner section, HxWxD=100x450x450mm, gray

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
116201
EAN
4015081159406
Product Length/Depth
461 mm
Product Height
100 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
3.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPC14

Ürün teknik özellikleri

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.