Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

116202
XLSPC15

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, for corner section, HxWxD=100x550x550mm, gray

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
116202
EAN
4015081159413
Product Length/Depth
561 mm
Product Height
100 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
4.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPC15

Ürün teknik özellikleri

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
500 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.