Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

116544
XLSPH243

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=200mm, W=425mm, D=300mm, gray

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
116544
EAN
4015081162864
Product Length/Depth
425 mm
Product Height
210 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
6.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH243

Ürün teknik özellikleri

Used with
Accessory
Control centres XVTL
Type
  • Accessory
  • Control centres XVTL
Accessory/spare part type
Plinths
Color
Gray
Unit type
Accessories
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Suitable for length/depth
300 mm
Suitable for width
425 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.