Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Discontinued

118455
M22-I1M/SS

Eaton Moeller® series M22 Surface mounting enclosure, stainless steel, 1 mounting location

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Catalog Number
118455
EAN
4015081167227
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
84 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.525 kg
Compliances
CE
Model Code
M22-I1M/SS

Haberleşme

Connection to SmartWire-DT
No

Kontaklar

Force for positive opening - min
0 N
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
Please enquire
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
Mahfazaya Dair Ayrıntılar

Enclosure color
Gray
Enclosure material
316L stainless steel
Enclosure type
Surface mounting housing

Features & functions

Fitted with:
Mounting tabs on the sides
High-grade steel screws
Number of command positions
1
Number of locations
1

Genel Bilgiler

Degree of protection
NEMA 4X
IP66
Opening diameter
22.5 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015