Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

118461
M22-I3M-SAL

Eaton Moeller® series M22 Surface mounting enclosure, metal, 3 mounting locations

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Catalog Number
118461
EAN
4015081167289
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
85 mm
Product Width
67 mm
Product Weight
0.666 kg
Compliances
CE
Model Code
M22-I3M-SAL

Haberleşme

Connection to SmartWire-DT
No

Kontaklar

Force for positive opening - min
0 N

Tasarım Doğrulaması
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
Please enquire
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
Mahfazaya Dair Ayrıntılar

Enclosure color
Gray
Enclosure material
Aluminum
Enclosure type
Surface mounting housing

Features & functions

Fitted with:
High-grade steel screws
Number of command positions
3
Number of locations
3
RAL-number
7032

Genel Bilgiler

Degree of protection
IP66
NEMA 4X
Opening diameter
22.5 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.