Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119032
CU-BAND5X24X1-BK

Eaton xEffect Çok Katmanlı Bakır Bant Mahfazalar, Şalterler ve Kontrol Cihazları Bakır bant 400A, 5x24x1mm, siyah

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
119032
EAN
4015081171590
Ürün Uzunluğu/Derinliği
2000 mm
Ürün Yüksekliği
5 mm
Ürün Genişliği
24 mm
Ürün Ağırlığı
2.3 kg
Uyumlar
UL CSA09 (max. 105 °C)
UL 758
CE marking
EN 60439-1
EN 60439-3
RoHS conform
Sertifikasyonlar
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (Category Control Number AVLV2)
UL (File No. E248096)
Model Kodu
CU-BAND5X24X1-BK

Ürün teknik özellikleri

Şununla birlikte kullanılır
Cihaz kablolama malzemesi
İzole bakır bant
Diğer Özellikler
  • Kalay kaplı E-Cu lamine iletken
  • Maks. 600 V'a kadar UL onaylıdır.
  • +105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı yalıtım malzemesi
Tip
Genel pano aksesuarı
Özellikler
Kendi kendine söndüren malzeme acc. UL 94 V0
Lamine
Aksesuar/yedek parça tipi
Bakır bant yalıtımlı
Gerilim değeri
1000 V AC, 1500 V DC
Gerilim değeri (UL CSA 13)
Maksimum. 600 V AC, 750 V DC
Bara kalınlığı
9 mm
En Kesit
120 mm²
Lamel kalınlığı
1 mm
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
5
Amperaj değeri
400 A
Renk
Siyah, RAL 9005’e benzer
Dielektrik dayanıklılık
20 kV/mm
Boyutlar - bant özelliği
5 mm x 24 mm x 1 mm
Anma çalışma akımı (Ie)
400 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.