Eaton Moeller® series ETR2 Zaman rölesi, 2W, 0.05 saniye - 100 saat, çekmede gecikmeli, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48VDC
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series ETR2 Zaman rölesi
|
| Katalog Numarası |
119427
|
| EAN |
4015081175734
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
63 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
80 mm
|
| Ürün Genişliği |
17.5 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.071 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 61812-1 UL UL File No.: E29184 CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada CSA File No.: UL report valid UL 508 |
| Model Kodu |
ETR2-12-D
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Şebeke gerilim toleransı |
24 - 48 V DC
24 - 240 V AC (50/60 Hz’de) |
| Anma akımı |
3 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
230 V’ta 0.75A (NK)
AC-15’te 5 A, 220 V 230 V 240 V 230 V’ta 3 A (N/A) |
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Fonksiyonlar |
Gecikmesiz
Sabit zamanlama fonksiyonu Enerjinin kesilmesinde gecikme |
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
2
|
| Ürün kategorisi |
ETR2 zaman röleleri
|
| Şunun için uygun: |
DIN rayı (silindir şapka rayı) montajı
|
| Zaman aralığı - maks |
100 s
|
| Zaman aralığı - min |
0.05 s
|
| Tip |
Zaman rölesi
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
24 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015