Eaton Moeller® series ETR2 zaman rölesi, 2W, 0.05 saniye - 100 saat, çok fonksiyonlu, 12-240 VAC 50/60 Hz, 12-240VDC
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series ETR2 Zaman rölesi
|
| Katalog Numarası |
119428
|
| EAN |
4015081175741
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
63 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
80 mm
|
| Ürün Genişliği |
17.5 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.067 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA File No.: UL report valid
IEC/EN 60947-5-1 UL UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 CSA-22.2 No. 14 UL 508 CE CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 61812-1 UL File No.: E29184 Certified by UL for use in Canada |
| Model Kodu |
ETR2-69-D
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Şebeke gerilim toleransı |
12 - 240 V DC
12 - 240 V AC (50/60 Hz’de) |
| Anma akımı |
3 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
AC-15’te 5 A, 220 V 230 V 240 V
230 V’ta 3 A (N/A) 230 V’ta 0.75A (NK) |
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Fonksiyonlar |
Gecikmeli enerji verme
Darbe biçimlendiriliyor Çıkışlar, tersinebilir gecikmeli/gecikmesiz Çekmede gecikmeli Enerjilendirmeyle tetiklenen kontak Darbe oluşturma Yanıp sönme, darbeyle başlatma, sabit süre yanıp sönme, başlatmayı durdur Çok fonksiyonlu Gecikmesiz Enerjinin kesilmesinde gecikme Yanıp sönme, duraklamayla başlatma, sabit süre Enerji kesintisiyle tetiklenen kontak Yanıp sönme, darbe başlatma Ayarlanabilir zamanlama fonksiyonu |
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
2
|
| Ürün kategorisi |
ETR2 zaman röleleri
|
| Şunun için uygun: |
DIN rayı (silindir şapka rayı) montajı
|
| Zaman aralığı - maks |
100 s
|
| Zaman aralığı - min |
0.05 s
|
| Tip |
Zaman rölesi
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
12 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
12 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
12 V
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015