Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

119911
Model Kodu: XLST5S64

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 600 x 400mm, IP55

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
119911
EAN
4015081177516
Product Length/Depth
275 mm
Product Height
6 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
3.221 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5S64

Ürün teknik özellikleri

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.