Eaton C22 Buton, düz, kalıcı, 2 N/K, Vidalı bağlantı, Ön halka: siyah
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series C22 Pushbutton
|
| Katalog Numarası |
121580
|
| EAN |
4015081193981
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
55 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30 mm
|
| Ürün Genişliği |
30 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.021 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CSA Class No.: 321103 VDE 0660 UL Listeli UL File No.: E29184 UL 508 CE marking CSA certified CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR |
| Katalog Notları |
Güvenlik işlevine sahip kontaklar, IEC/EN 60947-5-1'e göre pozitif açılışla
|
| Model Kodu |
C22S-DR-X-K02
|
| Çalıştırma kuvveti |
5 N
|
| Aktüatör Rengi |
Buton levhası içermez
|
| Aktüatör çapı |
29.7 mm
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Sürekli (Kesintisiz)
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi |
| Aktüatör hareketi ve aktivasyon kuvveti (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Topuz hareketi |
5.7 mm
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| Pozitif açma kuvveti - min |
30 N
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
2
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
1 kA
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| Kısa devre koruma değeri |
Maks. 10 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Ön halka rengi |
Siyah
|
| Ön halka malzemesi |
Plastik
|
| Tasarım |
Düz
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Özellikler |
Pozitif açılış
|
| Takılı: |
Ön halka
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Bağlantı Tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4X, 13
IP67, IP69K |
| Kullanım ömrü, mekanik |
5.000.000 çalışma
|
| Montaj konumu |
gerektiğinde
|
| Açıklık çapı |
22.5 mm
|
| Çalışma frekansı |
3600 çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
RMQ Compact çözümü
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Sıkma torku |
0,8 Nm, vidalı terminaller
|
| Tip |
Buton aktüatörü
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015