Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

121708
C22S-DRL-XG-K10-230

Eaton C22 Işıklı buton kafası, düz, kalıcı, 1 N/A, yeşil ışık, 230 V AC, Vidalı bağlantı, Ön halka siyah

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series C22 Illuminated pushbutton actuator
Katalog Numarası
121708
EAN
4015081195220
Ürün Uzunluğu/Derinliği
55 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.02 kg
Sertifikasyonlar
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
CSA certified
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 165628
UL File No.: E29184
UL Listeli
VDE 0660
UL 508
CSA Class No.: 321103
IEC/EN 60947-5-1
Katalog Notları
Güvenlik işlevine sahip kontaklar, IEC/EN 60947-5-1'e göre pozitif açılışla
Model Kodu
C22S-DRL-XG-K10-230

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
5 N
Aktüatör Rengi
Buton plakası içermez
Aktüatör çapı
29.7 mm
Aktüatör fonksiyonu
Kalıcı (buton kafası)
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Elektrik Değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Anma çalışma gerilimi
230 V AC
Kısa devre koruma değeri
Maksimum. 10 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Features & functions

Ön halka rengi
Siyah
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Düz
Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Takılı:
Ön halka
Işık rengi
Yeşil

Genel Bilgiler

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Bağlantı Tipi
Vidalı bağlantı
Koruma sınıfı
NEMA 4X, 13
IP67, IP69K
Kullanım ömrü, mekanik
1.000.000 çalışma (AC ile çalışan)
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
3600 Çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
RMQ Compact çözümü
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şunun için uygun:
Aydınlatma
Sıkma torku
0,8 Nm, vidalı terminaller
Tip
Işıklı buton kafası

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.