Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

122887
IZMX-CAS403-4000

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Çekmece ünitesi 4000A, IZMX403 m. kontrol kablosu bağlantısı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX çekmece ünitesi
Katalog Numarası
122887
EAN
4015081204922
Ürün Uzunluğu/Derinliği
584 mm
Ürün Yüksekliği
597 mm
Ürün Genişliği
521 mm
Ürün Ağırlığı
29 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-CAS403-4000

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Çekmeceli üniteler

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
4000 A
Özellikler
Yerleşik cihaz sürümü
Anma akımı
4000 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Diğer Özellikler
  • Ark haznesi kapağı ile
  • Kontrol devresi terminalleri için terminal blokları olmadan.
  • Lütfen gerekli miktarı ayrı olarak sipariş edin.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
Üç kutuplu
INX40…3-…W
IZMX40…3-…W

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Ray bağlantısı
Nihai anma kısa devre kesme kapasitesi
65 kA

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.