Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

124013
IZMX-DTV

IZMX-DTV. Control unit type V, DT520LSI

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
124013
EAN
4015081216185
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
50 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
IZMX-DTV

Ek Bilgiler

Accessory/spare part type
Communication and measuring function
Options / accessories trip blocks

Teslimat Programı

Special features
  • Comes with every basic device type IZMX…-V…
  • Type V
Type
Accessory
Used with
IZMX…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.