Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, 125 A, 240 V, Yok, aR (yarı iletken koruma ile birlikte)
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
125LEC
|
| EAN |
5027590429788
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
46 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
45 mm
|
| Ürün Genişliği |
115 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
28.9 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
BS88
IEC 60269 UL Recognized |
| Amperaj Değeri |
125 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi AC |
240 V
|
| Anma gerilimi DC |
150 V
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
16 W
|
| Sigorta şekli |
Radyal ağızlı etiketler
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Gerilim değeri |
240 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
LEC
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|