Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

125NHM2B

Sigorta bağlantısı, alçak gerilim, 125 A, AC 500 V, NH2, aM, IEC, çift gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli NH sigorta
Katalog Numarası
125NHM2B
EAN
5027590430166
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
71 mm
Ürün Genişliği
54 mm
Ürün Ağırlığı
651 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Aksesuarlar

Şunun için uygun:
SD2-D Tek kutuplu NH Sigorta tabanı
Mikro şalter 170H0235
Mikro şalter 170H0236
EBH Boyut 00'dan 4'e kadar yatay sigorta ywk ayırıcılar
TD2-D Üç kutuplu NH Sigorta tabanı

Elektriksel Veriler

Amperaj Değeri
125 A
Kesme Kapasitesi
120 kA
Sınıf
aM sınıfı
Gerilim değeri
500 V
Gerilim Tipi
AC

Ürün teknik özellikleri

Sigorta boyutu
NH2
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.