Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

126045
CWIZ-01/04

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 1-way, Anthracite

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
126045
EAN
4015081236329
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
6.78 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-01/04

Ürün teknik özellikleri

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Color
Anthracite
Material
Plastic
Fastening type
Engage (snap)
Degree of protection
IK00
IP20
Model
Single rocker
Imprint/indication
None
Bus system product type
Rocker
Utilization
Switch/push button
Number of gangs (rocker)
1
RAL-number (Akin)
7016

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.