Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

12CT

Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, 12 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), Gösterge niteliği içermez, 64.2 mm CC, aR (yarı iletken koruma ile birlikte)

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
12CT
EAN
5027590432238
UPC
051712830713
Ürün Uzunluğu/Derinliği
82 mm
Ürün Yüksekliği
21 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
8.35 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
12 A
Kesme Kapasitesi
90 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
690 V
Anma gerilimi DC
500 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
64.2 mm
Montaj boyutu
Diğer
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
40
Watt kayıpları
3 W
Sigorta şekli
Ofset cıvatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
10
Renk
Yok
Açma değeri
90 kA RMS Sym, 500 V DC’de 40 kA (IEC)
200 kA RMS Sym, 500 V DC’de 50 kA (UL)
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
Sigorta tipi
CT
Şunun için uygun:
TI700, Sigorta göstergesi
MAI Mikro şalter adaptörü
MBI Mikro şalter adaptörü
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.