Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

12N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
12N
UPC
784564002495
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
1.31 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.012 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Polyamide 6
Trade size
3/4 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Specifications and datasheets

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.