Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1314031
KITM6X20

Eaton Connection kit, stud, M6x20

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Accessory Connection kit
Catalog Number
1314031
EAN
8711426570597
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
50 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.125 kg
Compliances
CE
Model Code
KITM6X20

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Tasarım Doğrulaması

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Genel Bilgiler

Accessory/spare part type
Connection technique
Connection
Terminal bolt M6 x 20, connection kit
Type
  • Connection kit
  • Connection set

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015