Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1314232
SETDMM125

Eaton Connection kit, for DMM125

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Accessory Connection kit
Catalog Number
1314232
EAN
8711426872318
Product Length/Depth
49 mm
Product Height
70 mm
Product Width
113 mm
Product Weight
0.31 kg
Compliances
CE
Model Code
SETDMM125

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Tasarım Doğrulaması
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
125 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Genel Bilgiler

Accessory/spare part type
Connection technique
Type
Connection set

Terminal Kapasiteleri

Terminal capacity
2 x 2.5 mm², up to 50 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015