Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1314331
COVERDCM/DMM40/63

Eaton Terminal shroud, for DCM40/63 and DMM40/63

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Accessory Terminal shroud
Catalog Number
1314331
EAN
8711426700642
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
40 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.017 kg
Compliances
CE
Model Code
COVERDCM/DMM40/63

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Tasarım Doğrulaması

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Color
Transparent

Genel Bilgiler

Accessories
Shroud for connection terminals for (busbar tag shroud)
Accessory/spare part type
Cover
Type
Terminal cover

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015