Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1314830
COVERDMV630N/1000N

Eaton DMV Terminal shroud, for DMV630N/1000N

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton DMV Accessory Terminal shroud
Catalog Number
1314830
EAN
8711426641761
Product Length/Depth
385 mm
Product Height
50 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
0.107 kg
Compliances
CE
Model Code
COVERDMV630N/1000N

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Tasarım Doğrulaması

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Color
Transparent
Fitted with:
Connection materials

Genel Bilgiler

Accessories
Connection materials included with supplied equipment.
Accessory/spare part type
Cover
Type
Terminal cover

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015