Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

132610
M22-L-B-LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Indicator light, complete device M22-L-B-LED-BVP, Blister pack for hanging

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Catalog Number
132610
EAN
4015081295555
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
CE
Model Code
M22-L-B-LED-BVP

Aktuatör

Bezel color
Chrome
Bezel material
Other
Lens color
Blue
Lens type
Round
Flat

Genel Bilgiler

Degree of protection
NEMA 4X, 13
Degree of protection (front side)
IP67/IP69K
Opening diameter
22.5 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.