Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

132613
M22-DL-Y-K10LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator, RMQ-Titan, flush, momentary, 1 NO, yellow, Blister pack for hanging

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
132613
EAN
4015081295586
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE
Model Code
M22-DL-Y-K10LED-BVP

Aktuatör

Actuator color
Yellow
Actuator function
Spring-return
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Fitted with:
Front ring
Lens type
Round
Number of command positions
1

Genel Bilgiler

Degree of protection (front side)
IP67
NEMA 4X
Opening diameter
22 mm
Suitable for
Illumination

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.