Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

132940
XLSD5S146

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1400 x 600mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132940
EAN
4015081298518
Product Length/Depth
1340 mm
Product Height
40 mm
Product Width
592.7 mm
Product Weight
3.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5S146

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.