Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

132944
XLSD5S1610

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1600 x 1000mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132944
EAN
4015081298556
Product Length/Depth
1540 mm
Product Height
40 mm
Product Width
1010 mm
Product Weight
34.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5S1610

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.