Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

132953
XLST3F43

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 425 x 300mm, IP30, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132953
EAN
4015081298648
Product Length/Depth
350 mm
Product Height
30 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F43

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.