Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

132955
Model Kodu: XLST3F63

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 600 x 300mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132955
EAN
4015081298662
Product Length/Depth
550 mm
Product Height
30 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F63

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.