Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

132958
Model Kodu: XLST3F85

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 800 x 500mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132958
EAN
4015081298693
Product Length/Depth
750 mm
Product Height
30 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
4.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F85

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.