Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

135752
E58KAM30

Eaton Moeller® series E58 Fixing bracket, M30, adjustable, insulated

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series E58 Accessory Fixing bracket
Catalog Number
135752
EAN
4015081325450
Product Length/Depth
63.5 mm
Product Height
57.15 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.25 kg
Certifications
None
Model Code
E58KAM30

Ürün teknik özellikleri

Type
Fixing bracket
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.