Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

135754
Model Kodu: E58KC30

Eaton Moeller® series E58 Cable adapter, M30, stainless steel

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E58 Accessory Cable adapter
Catalog Number
135754
EAN
4015081325474
Product Length/Depth
50.8 mm
Product Height
57.15 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
None
Model Code
E58KC30

Ürün teknik özellikleri

Type
Conduit adapter
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.