Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

135757
E58KS5200

Eaton Moeller® series E58 Safety bar, adjustable

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series E58 Accessory Safety bar
Catalog Number
135757
EAN
4015081325504
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
76.2 mm
Product Width
152.4 mm
Product Weight
0.75 kg
Certifications
None
Model Code
E58KS5200

Ürün teknik özellikleri

Type
Safety bar
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories
Material
Metal

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.