Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

135787
E51KF653

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber simplex cable, stainless steel, right-angled E51KF653

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
Catalog Number
135787
EAN
4015081325801
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
None
Model Code
E51KF653

Ürün teknik özellikleri

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber simplex cable
Enclosure material
Stainless steel
Ambient operating temperature - max
250 °C
Ambient operating temperature - min
-45 °C
Product category
Accessories

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.