Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

136191
E57KM8

Eaton Moeller® series E57 Fixing bracket, Stainless steel, M8 sensors

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Fixing bracket
Catalog Number
136191
EAN
4015081329847
Product Length/Depth
88.9 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
63.5 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
None
Model Code
E57KM8

Ürün teknik özellikleri

Type
Fixing bracket
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.