Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

136193

Eaton Moeller® series E57 Spare nut, Metal, M12 sensors

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Spare nut
Catalog Number
136193
EAN
4015081329861
Product Length/Depth
17.78 mm
Product Height
2.54 mm
Product Width
17.78 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
None
Model Code
E57KNM12

Ürün teknik özellikleri

Type
Replacement nuts
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Metal

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.