Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138363
AK300

Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Bağlantı terminali 95-300 mm²

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect SASY 60i bara terminali
Katalog Numarası
138363
EAN
4015081351435
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
60 mm
Ürün Genişliği
48 mm
Ürün Ağırlığı
0.857 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
AK300

Additional information

Fonksiyonlar
Bağlantılar
Terminal
Diğer Özellikler
İletkeni baraya bağlamak için bir kablo bloğu kullanılır
Şunun için uygun:
Şerit iletken bağlantısı
Yuvarlak kondüktör bağlantısı
T rayı
Şununla birlikte kullanılır
Üçlü T profili
30 mm x 10 mm ray
Çift T profili
Bağlantı
60 mm'lik sistem

Delivery program

Tip
  • 60 mm'lik sistem
  • Bağlantı

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
630 A
Anma çalışma akımı
630 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
630 A

Technical data - mechanical

Bara kalınlığı - maks
10 mm
Bara kalınlığı - min
10 mm
Bara genişliği - maks
30 mm
Bara genişliği - min
30 mm
İletken kesiti - maks.
300 mm²
Terminal kapasitesi (iletken)
95 mm² - 300 mm²
Kelepçe genişliği
48 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.