Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar 51x28 mm profil terminali
| Ürün Adı |
Eaton xEffect SASY 60i busbar terminal
|
| Katalog Numarası |
138364
|
| EAN |
4015081351442
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
103 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
45 mm
|
| Ürün Genişliği |
82 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.705 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
AKP750
|
| Fonksiyonlar |
Profil terminali
Bağlantılar |
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Şerit iletken bağlantısı
T rayı |
| Şununla birlikte kullanılır |
Çift T profili
185 mm'lik sistem 60 mm'lik sistem Bağlantı |
| Tip |
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
1600 A
|
| Anma çalışma akımı |
1600 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) - maks |
1600 A
|
| Bara kalınlığı - maks |
40 mm
|
| Bara kalınlığı - min |
40 mm
|
| Bara genişliği - maks |
30 mm
|
| Bara genişliği - min |
30 mm
|
| İletken kesiti - maks. |
750 mm²
|
| Terminal kapasitesi (iletken) |
5 mm - 28 mm (51x)
750 mm² (Bakır bant) |
| Kelepçe genişliği |
82 mm
|