Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138367
AKP1600

Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar 81x42 mm profil terminali

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect SASY 60i busbar terminal
Katalog Numarası
138367
EAN
4015081351473
Ürün Uzunluğu/Derinliği
118 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
112 mm
Ürün Ağırlığı
1.011 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
AKP1600

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Profil terminali
Bağlantılar
Diğer Özellikler
  • Baralar delinmeden sonlandırma
  • Paralel bağlarken lamine bakır baraların arasına bir ara parçası koyun
Şunun için uygun:
Şerit iletken bağlantısı
T rayı
Şununla birlikte kullanılır
Çift T profili
185 mm'lik sistem
60 mm'lik sistem
Bağlantı

Teslimat Programı

Tip
  • 185 mm'lik sistem
  • 60 mm'lik sistem
  • Bağlantı

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
2500 A
Anma çalışma akımı
2500 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
2500 A

Technical data - mechanical

Bara kalınlığı - maks
40 mm
Bara kalınlığı - min
40 mm
Bara genişliği - maks
30 mm
Bara genişliği - min
30 mm
İletken kesiti - maks.
1600 mm²
Terminal kapasitesi (iletken)
20 mm - 42 mm (81x)
1600 mm² (Bakır bant)
Kelepçe genişliği
112 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.