Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138374
Model Kodu: AKS150

Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Klemens terminali 35-150mm², 12x5-20x10 için

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect SASY 60i busbar terminal
Katalog Numarası
138374
EAN
4015081351541
Ürün Uzunluğu/Derinliği
62 mm
Ürün Yüksekliği
51 mm
Ürün Genişliği
38 mm
Ürün Ağırlığı
0.102 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
AKS150

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Bağlantılar
Klemens terminali
Diğer Özellikler
  • Baralar için delinmeden bağlantı uçları
  • İletkeni baraya bağlamak için bir kablo bloğu kullanılır
Şunun için uygun:
Sektör iletken bağlantısı
Yuvarlak kondüktör bağlantısı
Düz ray
Şerit iletken bağlantısı
Şununla birlikte kullanılır
12 mm x 5/10 mm ray
20 mm x 5/10 mm ray
185 mm'lik sistem
Kompakt sistem
Bağlantı
60 mm'lik sistem

Teslimat Programı

Tip
  • 185 mm'lik sistem
  • 60 mm'lik sistem
  • Kompakt sistem
  • Bağlantı

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
480 A
Anma çalışma akımı
480 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
480 A

Technical data - mechanical

Bara kalınlığı - maks
10 mm
Bara kalınlığı - min
5 mm
Bara genişliği - maks
20 mm
Bara genişliği - min
12 mm
İletken kesiti - maks.
150 mm²
Terminal kapasitesi (iletken)
35 mm² - 150 mm²
AWG2/0 - MCM300
Kelepçe genişliği
38 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.