Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138377
BBC-CS3

Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Kapak, 3 kutuplu, B=270 mm, komple

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect SASY 60i cover
Katalog Numarası
138377
EAN
4015081351572
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
200 mm
Ürün Genişliği
270 mm
Ürün Ağırlığı
0.647 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BBC-CS3

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Sistem kapağı, komple
Aksesuar
Şunun için uygun:
Üç kutuplu
Şununla birlikte kullanılır
Sistem kapakları
60 mm'lik sistem

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kontak koruma rayı
Aksesuar
Yedek parça
Tip
  • 60 mm'lik sistem
  • Sistem kapakları

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.