Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Plaka terminali, maksimum 32x30x20
| Ürün Adı |
Eaton xEffect SASY 60i busbar terminal
|
| Katalog Numarası |
138378
|
| EAN |
4015081351589
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
25 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
50 mm
|
| Ürün Genişliği |
50 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.198 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
CE
|
| Model Kodu |
PK900
|
| Fonksiyonlar |
Bağlantılar
Plaka terminali |
| Şunun için uygun: |
Düz ray
Şerit iletken bağlantısı |
| Şununla birlikte kullanılır |
Tümü 10 mm kalınlığında düz baralar
60 mm'lik sistem Bağlantı 185 mm'lik sistem |
| Tip |
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
630 A
|
| Anma çalışma akımı |
630 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) - maks |
630 A
|
| Bara kalınlığı - maks |
10 mm
|
| Bara kalınlığı - min |
10 mm
|
| Bara genişliği - maks |
30 mm
|
| Bara genişliği - min |
20 mm
|
| İletken kesiti - maks. |
300 mm²
|
| Terminal kapasitesi |
21 mm x 1 mm (11x) bakır şerit için
Bakır çubuk için 30 mm x 10 mm |
| Kelepçe genişliği |
50 mm
|