Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Bara montajı, 630A, 20-30x5/10, 40 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEffect SASY 60i busbar connector
|
| Katalog Numarası |
138380
|
| EAN |
4015081351602
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
20 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
37 mm
|
| Ürün Genişliği |
40 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.233 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BBT-CU20-30X5/10-40
|
| Tip |
|
| Uygulama |
Aynı baraların matkapsız bağlantısı için
|
| Amperaj değeri |
630 A
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutuplu
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
630 A
|
| İzin verilen bara ofseti - maks |
5 mm
|
| Bara sistemi mesafe aralığı |
50 mm - 60 mm
|
| Şununla birlikte kullanılır |
30 mm x 5/10 mm ray
Aynı düz bakır çubuklar için 60 mm'lik sistem Bağlantı Bara, uzunlamasına bağlantı |