Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138381
Model Kodu: BBS-4/FL

Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Bara mahfazası 4 kutuplu, düz baralar için

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect SASY 60i busbar support
Katalog Numarası
138381
EAN
4015081351619
Ürün Uzunluğu/Derinliği
51 mm
Ürün Yüksekliği
245 mm
Ürün Genişliği
20 mm
Ürün Ağırlığı
0.184 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
Model Kodu
BBS-4/FL

Ek Bilgiler

Özellikler
Kendi kendine söndüren malzeme acc. UL 94
Halojen içermez
Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL)
Kendi kendine söndüren malzeme (UL 94)
Fonksiyonlar
Bara mahfazası
IEC bara mahfazası
Diğer Özellikler
  • Tüm bara boyutlarına konsertina (kademeli körüklü) sistemi kullanılarak monte edilebilir.
  • İçinde vida bloğu ile
Şunun için uygun:
Dört kutuplu
Şununla birlikte kullanılır
Düz bara
12 x 5/10 mm
15 x 5/10 mm
25 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
60 mm'lik sistem
Düz bara sistemi

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Tip
  • 60 mm'lik sistem
  • Düz bara sistemi

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
35 °C
Sıcaklık direnci
120 °C’ye kadar

Technical data - electrical

Kaçak direnci
CTI 200
Akım değeri - maks
630 A
Akım değeri (pik dayanım)
64 kA (30 x 5 mm)
73 kA (30 x 10 mm)
56 kA (12 x 10 mm)
50 kA (20 x 5 mm)
50 kA (25 x 5 mm)
50 kA (12 x 5 mm)
56 kA (20 x 10 mm)
Frekans değeri
50 Hz / 60 Hz
Kontakların frekans değeri
50 Hz / 60 Hz
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
3000 V
Anma çalışma akımı (Ie)
630 A
Kısa devre süresi
20 ms
Bara kesintisiz anma akımı (Iu)
436 kA (25 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
567 A (20 x 10 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
392 A (12 x 10 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
218 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
349 A (20 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
273 kA (15 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
491 kA (30 x 5 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
687 A (30 x 10 mm, Tu=35 °C ve Ts=65 °C)
Gerilim değeri
690 V

Technical data - mechanical

Bara mesafesi
60 mm
Bara sıcaklığı - maks
70 °C
Bara merkezleri arasındaki mesafe
60 mm
Bara destekleri arasındaki mesafe
250 mm
Malzeme
Halojen içermez
Termoplastik, silikon ve klor içermez
Montaj konumu
Dikey, yatay

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.