Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138386
Model Kodu: BBA-TP4/CU-BAND

Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Terminal plakası, 4 kutuplu, 32x20 mm’ye kadar bakır bant, 800A

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect SASY 60i terminal plate
Katalog Numarası
138386
EAN
4015081351664
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
260 mm
Ürün Genişliği
228 mm
Ürün Ağırlığı
2.25 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BBA-TP4/CU-BAND

Delivery program

Tip
  • 60 mm'lik sistem
  • Bağlantı

Technical Data - Electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
800 A
Anma çalışma akımı
800 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
800 A
Kaçak direnci
CTI 200

Technical Data - Mechanical

Malzeme
Silikon ve klor içermez
Bara kalınlığı - min
5 mm
Bara kalınlığı - maks
10 mm
Bara genişliği - min
20 mm
Bara genişliği - maks
30 mm
Terminal kontak alanı
32 mm x 25 mm
Terminal kapasitesi (iletken)
32 mm x 1 mm (10x)
30 mm x 25 mm
İletken kesiti - maks.
750 mm²
Kelepçe genişliği
228 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Sıcaklık direnci
120 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı

Additional information

Özellikler
Kendi kendine söndüren malzeme acc. UL 94
Fonksiyonlar
Bağlantı kiti
Bağlantılar
Diğer Özellikler
  • Kutup aralığı ayarlanabilir
  • Doğrudan bara terminalleri üzerinden sabitleme
  • Genişliği ayarlanabilir kapak dahil
  • Döngü oluşturmak mümkündür
Şunun için uygun:
Dört kutuplu
Düz ray
Şerit iletken bağlantısı
Şununla birlikte kullanılır
30 mm x 5/10 mm ray
20 mm x 5/10 mm ray
Çift T profili
25 mm x 5/10 mm ray
60 mm'lik sistem
Bağlantı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.