Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138387
BBC-CS4

Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Kapak, 4 kutuplu, B=228 mm, komple

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect SASY 60i cover
Katalog Numarası
138387
EAN
4015081351671
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
260 mm
Ürün Genişliği
228 mm
Ürün Ağırlığı
0.45 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BBC-CS4

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Sistem kapağı, komple
Şunun için uygun:
Dört kutuplu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kontak koruma rayı
Aksesuar
Yedek parça
Tip
  • 60 mm'lik sistem
  • Sistem kapakları

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.